Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 12 YE CUS - 0824676

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 12 mm, skriftfelt: 11,45 x 5,1 mm, Antal mærkeskilte: 40

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824676
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8117 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 65 (C_5_2013)
GTIN 4046356360111
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900