Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 8 CUS - 0824654

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, Skriftfelt: 7,6 x 5,1 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824654
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 63 (C-5-2013)
GTIN 4046356359894
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,400 g
Toldtarifnummer 49119900