Mærkeskilte til klemmer - UC-TMF 6 OG CUS - 0824649

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,6 x 5,1 mm, Antal mærkeskilte: 80

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • UniCard-mærkningsserien UC-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824649
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8117 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 63 (C_5_2013)
GTIN 4046356359849
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,100 g
Toldtarifnummer 49119900