Mærkeskilte til klemmer - UC-TM 10 GN CUS - 0824607

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: Fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, Skriftfelt: 9,6 x 10,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-TM... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje skiltenoter.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824607
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 60 (C-5-2013)
GTIN 4046356359399
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900