Kunststofskilt - UC-EMLP (60X15) YE CUS - 0824560

Kunststofskilt, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle selvklæbende apparatmærkeskilte UC-EMLP ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824560
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8147 -
Katalogside Side 235 (C_5_2013)
GTIN 4046356356992
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900