Kunststofskilt - UC-EMLP (17X9) CUS - 0824553

Kunststofskilt, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 17 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle selvklæbende apparatmærkeskilte UC-EMLP ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824553
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356356725
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,450 g
Toldtarifnummer 49119900