Kunststofskilt - UC-EMLP (15X5) CUS - 0824550

Kunststofskilt, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 15 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle selvklæbende apparatmærkeskilte UC-EMLP ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824550
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 105 (C-5-2017)
GTIN 4046356356695
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,300 g
Toldtarifnummer 49119900