Kunststofskilt - UC-EMLP (11X9) CUS - 0824547

Kunststofskilt, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 11 x 9 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle selvklæbende apparatmærkeskilte UC-EMLP ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
  • Selvklæbende med stor klæbeevne.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Stort temperaturområde
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824547
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8147 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 178 (C_5_2019)
GTIN 4046356356633
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,750 g
Toldtarifnummer 49119900