Mærkeskilte til klemmer - UC2F-TM 8 CUS - 0824531

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 8 x 5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC2F-TM... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra ABB (entrelec).
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824531
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8117 -
Katalogside Side 125 (C_5_2013)
GTIN 4046356356534
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900