Mærkeskilte til klemmer - UC1U-TM 5 PF CUS - 0824522

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 9 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 96

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824522
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8117 -
GTIN 4046356356442
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900