Mærkeskilte til klemmer - UC1-TMF 4 CUS - 0824513

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 3,45 x 5,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC1-TMF... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip og Klemsan.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824513
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8117 -
Katalogside Side 120 (C_5_2013)
GTIN 4046356355551
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,700 g
Toldtarifnummer 49119900