Mærkeskilte til klemmer - UC1-TM 6 CUS - 0824509

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, skriftfelt: 5,55 x 9,7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • UniCard-mærkningsserien UC1-TM... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Weidmüller, Conta-Clip og Klemsan.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824509
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8117 -
Katalogside Side 119 (C_5_2013)
GTIN 4046356355513
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,700 g
Toldtarifnummer 49119900