Mærkeskilte til klemmer - TMT 4 R RD CUS - 0824480

Illustrationen viser TMT 4 R YE

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: linjevis, rød, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i universalskiltenot, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 6,35 x 4,15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • TMT-mærkningsserien tilbyder mærkeskilte til alle produkter med høj og flad skiltenot.
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle TMT-mærkeskilte individuelt efter kundeønske.
  • De perforerede mærkestrimler er lette at adskille og montere med det vedlagte værktøj.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824480
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
Katalogside Side 94 (C_5_2013)
GTIN 4046356354868
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900