Mærkningsfolie til mærkestrimler - TML (EX4,2)R TR CUS - 0824474

Mærkningsfolie til mærkestrimler, kan bestilles: linjevis, transparent, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 40000 x 4,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Med TML-mærkningsserien kan mærkestrimmel- og fladmærkestrimmelmaterialer mærkes efterfølgende med en mærkningsfolie.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TML-mærkeskilte individuelt efter kundeønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824474
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8111 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 99 (C_5_2013)
GTIN 4046356355377
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900