Kabelmærkeskilte - PABA YE/10 CUS - 0824446

Illustrationen viser PABA.../15 i hvid

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: Strimmelvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 0,6 - 7 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824446
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8123 -
GTIN 4046356353144
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,500 g
Toldtarifnummer 49119900