Kabelmærkeetiket - KML 12X 9 WH CUS - 0824434

Kabelmærkeetiket, kan bestilles: Arkvis, transparent/hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 3 mm, skriftfelt: 12,7 x 9,4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Laserprinteren styres med softwaren CLIP PROJECT.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact kan levere alle kabelmærkeetiketter med individuel mærkning efter ønske.
  • Mærkningen laves af almindelige laserprintere.
  • Kabelmærkeetiketterne egner sig ideelt til mærkning af rund- og fladkabler.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824434
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8134 -
Katalogside Side 163 (CL2_2011)
GTIN 4046356353045
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 49119900