Graveringsmateriale - GPE 22X22 SR/R CUS - 0824419

Graveringsmateriale, kan bestilles: arkvis, sølvfarvet, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 22 x 22 mm, Antal mærkeskilte: 32

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • 2-lagsmateriale
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824419
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8145 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356352895
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,500 g
Toldtarifnummer 39203000