Graveringsmateriale - GPE 20X 8 WH CUS - 0824417

Graveringsmateriale, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • 2-lagsmateriale
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824417
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8145 -
Katalogside Side 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356352871
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,300 g
Toldtarifnummer 39203000