Graveringsmateriale - GPE 17,5X12 WH CUS - 0824415

Illustrationen viser GPE 20x8 WH

Graveringsmateriale, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 17,5 x 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • 2-lagsmateriale
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle GPE...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Det anvendte klæbefolie garanterer en stor klæbestyrke, også på ujævne overflader.
  • Kunststofpladerne består af præfabrikerede, selvklæbende enkeltskilte.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824415
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352857
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,500 g
Toldtarifnummer 39203000