Mærkestrimler - ESL 29X8 CUS - 0824401

Mærkestrimler, kan bestilles: Arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, skriftfelt: 29 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kunststofkabelmærker til indstiksskilte
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824401
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8134 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 176 (CL2_2011)
GTIN 4046356352727
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,500 g
Toldtarifnummer 49119900