Mærkestrimler - ES/KLM 2-GB CUS - 0824388

Illustrationen viser en kombination af KLM, KLM 1, ESL 26 x 6 og ESL 24 x 4

Mærkestrimler, kan bestilles: Arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, skriftfelt: 44 x 7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824388
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8114 -
GTIN 4046356352635
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 48025700