Mærkeskilt - EMT (40X17)R CUS - 0824385

Mærkeskilt, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 16 ... 35 mm, skriftfelt: 40 x 17 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • EMT ... indstiksskilte til mærkning af forskellige mærkningstyller
  • På grund af den specielle kontur bliver EMT ... indstiksskiltene sikkert i tyllen, når de er skubbet i.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824385
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352611
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,408 g
Toldtarifnummer 49119900