Mærkeskilt - EMT (24X4)R CUS - 0824381

Illustrationen viser EMT (40x17)R CUS

Mærkeskilt, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameter: ≤ 12 mm, skriftfelt: 24 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle mærkestrimler EMT ... til ledningsnummertyller fås ligeledes med mærkning efter kundens ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824381
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8131 -
Katalogside Side 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352574
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900