Mærkeskilt - EMT (23X4)R CUS - 0824379

Illustrationen viser EMT (40x17)R CUS

Mærkeskilt, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5-35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle mærkestrimler EMT ... til ledningsnummertyller fås ligeledes med mærkning efter kundens ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824379
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8121 -
Katalogside Side 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352550
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,990 g
Toldtarifnummer 49119900