Kunststofskilt med borehuller - EMLP 32 (38X14) CUS - 0824371

Kunststofskilt med borehuller, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 38 x 14 mm, Antal mærkeskilte: 6

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Flot udseende
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLP...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Til mærkning af komponenter, apparater og trykkontakter
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824371
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 295 (C_5_2013)
GTIN 4046356352475
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,690 g
Toldtarifnummer 49119900