Kunststofskilt med borehuller - EMLP 24 (30X12) BK CUS - 0824365

Kunststofskilt med borehuller, kan bestilles: Kortvis, sort, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 30 x 12 mm, Antal mærkeskilte: 8

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLP...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Flot udseende
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • Til mærkning af komponenter, apparater og trykkontakter
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824365
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 295 (C_5_2013)
GTIN 4046356352413
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,690 g
Toldtarifnummer 49119900