Kunststofskilt - EMLP (27X8)R SR CUS - 0824361

Illustrationen viser lignende artikel

Kunststofskilt, kan bestilles: linjevis, sølvfarvet, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK... printere.
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP... er af samme kvalitet som de graverede skilte.
  • Flot udseende
  • Anvendes hovedsageligt til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824361
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Katalogside Side 274 (C_5_2013)
GTIN 4046356352376
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900