Kunststofskilt - EMLP (27X18)R SR CUS - 0824360

Illustrationen viser lignende artikel

Kunststofskilt, kan bestilles: linjevis, sølvfarvet, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK... printere.
  • Flot udseende
  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP... er af samme kvalitet som de graverede skilte.
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • Anvendes hovedsageligt til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824360
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356352369
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,960 g
Toldtarifnummer 49119900