Kunststofskilt - EMLP (13X9)R CUS - 0824354

Kunststofskilt, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 13 x 9 mm, Antal mærkeskilte: 500

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP ... er særdeles velegnede til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter
  • Mærkeskiltene er af samme kvalitet som de graverede skilte. De har en optik af høj kvalitet.
  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra PHOENIX CONTACT
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLP ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824354
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 274 (C_5_2013)
GTIN 4046356352307
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,444 g
Toldtarifnummer 49119900