Etiket - EML (70X50)R CUS - 0824343

Etiket, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 70 x 50 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning.
  • Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver
  • I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger. Mærkningen kan også anvendes under barske industrielle betingelser.
  • Materialerne EML ... er UL-listede
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EM ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824343
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8141 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 272 (C_5_2013)
GTIN 4046356352079
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900