Etiketark DIN-A4 - BMKL 18X 6 WH CUS - 0824242

Illustrationen viser variant af produktet

Etiketark DIN-A4, kan bestilles: Arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 18 x 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Disse etiketter er udviklet specielt til laserprintere.
  • Til individuel udformning af etiketterne fås de udstansede SKU...-mærkeark.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle BMKL...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Kan mærkes ved hjælp af alle gængse laserprintere.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824242
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351171
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 49119900