Ark med tekstiletiketter - BMK 38X11 YE CUS - 0824233

Ark med tekstiletiketter, kan bestilles: Arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 38 x 11 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Fås i forskellige mål.
  • Selvklæbende etiketter til mærkning manuelt eller med plotter.
  • Sikker vedhæftning også på bøjede eller ujævne overflader og omkring hjørner.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle BMK...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0824233
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 293 (C-5-2013)
GTIN 4046356351119
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 49119900