Kabelmærkeskilte - UC-WMT (10X4) GN - 0823999

Kabelmærkeskilte, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 0,6-7 mm, skriftfelt: 10 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet.
  • For at gøre monteringen nemmere er indstiksskiltene placeret på UniCard-materialerne, så de kan deles gren for gren.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkede mærkestrimler skubbes ganske enkelt ind i kapperne. Dette beskytter mærkningen mod snavs.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0823999
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 210 (C-3-2017)
GTIN 4046356340151
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)