Ledningsmærker - UC-WMC 4,4 (30X5,5) GN - 0823957

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, skriftfelt: 30 x 5,5 mm, Antal mærkeskilte: 9

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0823957
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356342087
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,600 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)