Ledningsmærker - UC-WMC 3,1 (30X4) GN - 0823876

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 1,9-3,1 mm, skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0823876
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356342131
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,000 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)