Mærkeskilte til klemmer - UC1U-TM 5 PF - 0823782

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5 mm, skriftfelt: 9 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 80

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0823782
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356341691
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,200 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)