Skilteholder - PATO 2/18 - 0823753

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2,8 ... 4,4 mm, skriftfelt: 4 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med kunststofskiltene UC-WMT..., US-WMT... eller med mærkestrimlerne EMT.
  • Disse skilteholdere anvendes til efterfølgende mærkning ved anlæg, der allerede er fortrådede.

Varedata

Bestillingsnøgle 0823753
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Katalogside Side 249 (C_3_2019)
GTIN 4046356333665
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,300 g
Toldtarifnummer 39269097