Ledningsmærker - UC-WMC 7,5 (30X8) GN - 0823708

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 5 ... 7,5 mm, skriftfelt: 30 x 8 mm, Antal mærkeskilte: 6

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Montage ved påklipsning, også efter fortrådningen er udført.
  • Montage med én hånd
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • To mærkningsflader, der altid er let læselige.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.

Varedata

Bestillingsnøgle 0823708
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 205 (C_3_2017)
GTIN 4046356336024
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,840 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)