Kunststofskilt - UC-EMLP (17X9) YE - 0822628

Kunststofskilt, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 17 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0822628
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356328586
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,400 g
Toldtarifnummer 39269097