Skilteholder - PATG 3/30 - 0822466

Illustrationen viser

Skilteholder, transparent, uden mærkning, Monteringstype: påsætning, Kabeldiameter: 4-7 mm, Skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... og EMT ...
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
  • Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Bestillingsnøgle 0822466
Pakningsstørrelse 200 STK
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Katalogside Side 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356326193
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,700 g
Toldtarifnummer 39269097