Mærkeskilte til klemmer - UC3-TM 8 - 0822408

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 8 mm, skriftfelt: 7,45 x 9 mm, Antal mærkeskilte: 64

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC3-TM... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Wieland og Legrand.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0822408
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 160 (C_3_2019)
GTIN 4046356321945
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,000 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)