Kunststofskilt med borehuller - EMLP 32 (38X14) SR - 0822343

Kunststofskilt med borehuller, Kort, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: limning, skriftfelt: 38 x 14 mm, Antal mærkeskilte: 6

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kan graveres med P1 ENGRAVING UNIT.
  • Kan mærkes på enkeltvist med CMS‑P1‑PLOTTER.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLP...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Flot udseende
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • Til mærkning af komponenter, apparater og trykkontakter

Varedata

Bestillingsnøgle 0822343
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 347 (C_3_2019)
GTIN 4046356319386
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,630 g
Toldtarifnummer 39269092