Mærkeskilte til klemmer - UC1-TM 6 - 0821247

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6 mm, skriftfelt: 5,55 x 9,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • UniCard-mærkningsserien UC1-TM... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Weidmüller, Conta-Clip og Klemsan.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.

Varedata

Bestillingsnøgle 0821247
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 164 (C-3-2017)
GTIN 4046356298087
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,310 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)