Kabelmærkeskilte - UC-WMT (30X4) RD - 0821166

Kabelmærkeskilte, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 - 14 mm, skriftfelt: 30 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0821166
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 211 (C_3_2017)
GTIN 4046356289511
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,200 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)