Kabelmærkeskilte - UC-WMTBA (29X8) BU - 0820594

Kabelmærkeskilte, Ark, blå, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 6 mm, skriftfelt: 29 x 8 mm, Antal mærkeskilte: 12

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMTBA... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere.
  • På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
  • Til mærkning på stor flade af ledninger og kabler > 4 mm diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0820594
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2317 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 205 (C_3_2019)
GTIN 4046356290746
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,010 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)