Skilteholder - PATG 2/18 - 0820523

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2 - 4 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... og EMT ...
  • PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Bestillingsnøgle 0820523
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
Katalogside Side 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356294812
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,289 g
Toldtarifnummer 39269097