Krympeslange - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R RD - 0819992

Krympeslange, Rulle, rød, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: uden påtryk, skåret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2,4 ... 4,8 mm, skriftfelt: 9 x 30000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Krympeslangerne WMS ... mærker ledere og kabler vedvarende og kan ikke bortkomme.
  • For optimal udnyttelse af materialet er slangerne færdigkonfektionerede.
  • Slangerne holder sig fleksible, også efter at de er krympede.
  • Lederen, som skal mærkes, føres ganske enkelt gennem slangen og fikseres, idet slangen krymper.
  • Krympeslangerne tilfører lederne ekstra elektrisk isolering og mekanisk beskyttelse.
  • Op til fire markører pr. slange er adskilt fra hinanden ved perforering.

Varedata

Bestillingsnøgle 0819992
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 222 (C_3_2019)
GTIN 4055626056951
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland PL (Poland)