Kunststofskilt med borehuller - EMLP 24 (30X12)R - 0819550

Kunststofskilt med borehuller, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 30 x 12 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK... printere.
  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP24... egner sig ideelt til mærkning af elektriske trykkontakter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLP...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Flot udseende
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.

Varedata

Bestillingsnøgle 0819550
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 335 (C_3_2017)
GTIN 4046356160681
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 346,100 g
Toldtarifnummer 39269092