Kunststofskilt - EMLP (27X18)R SR - 0819534

Kunststofskilt, Rulle, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK... printere.
  • Flot udseende
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP... er af samme kvalitet som de graverede skilte.
  • Anvendes hovedsageligt til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0819534
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 333 (C_3_2017)
GTIN 4046356160742
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 205,000 g
Toldtarifnummer 39269092