Kabelmærkeskilte - UC-WMT (23X4) YE - 0819424

Kabelmærkeskilte, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: indføring, kabeldiameterområde: 1,5 ... 35 mm, skriftfelt: 23 x 4 mm, Antal mærkeskilte: 24

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMT... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG/PATO ...-systemet.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0819424
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 203 (C_3_2019)
GTIN 4046356152396
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,510 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)